ZHDA361A December   2019  – October 2026 REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF70

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电压基准架构
    1. 2.1 并联或串联基准
    2. 2.2 选择合适的系统基准
  6. 3电压基准的主要规格
    1. 3.1 温度系数
    2. 3.2 初始精度
    3. 3.3 0.1Hz 至 10Hz 峰峰值噪声
    4. 3.4 热迟滞和长期稳定性
    5. 3.5 负载调整率和线性调整率
  7. 4负输出设计和噪声分析的方法
    1. 4.1 使用 REF5025 和 OPA192 通过电平位移进行电压反相
    2. 4.2 使用缓冲器生成负基准输出
    3. 4.3 最大限度减少噪声的一种方法
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

简介

通常,电压基准是一种产生固定电压的电子器件,无论以下情况如何:

  • 在器件上负载
  • 电源差异
  • 温度变化
  • 时间的流逝

以下器件和系统通常会看到电压基准:

  • 模数 (ADC) 转换器
  • 数模 (DAC) 转换器
  • 电源
  • 其他测量系统

REF50xx 是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。本文档全面概述了电压基准基础知识、应用设计及负基准输出配置。电压基准是数据转换系统的关键组成部分之一。它们使 ADC 或 DAC 能够读取准确的值,并用于各种高精度数据转换应用。现代有源器件(例如模数和数模转换器以及运算放大器)通常不需要负电源电压。但是,在某些情况下仍需要负电压,包括高性能、高速模数转换器和数模转换器。TI 的低噪声模拟前端 (AFE) 具有时间增益控制功能,可以根据时间改变接收器增益。这些 AFE 可支持超声波扫描仪应用。