ZHDA361A December 2019 – October 2026 REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF70
负载调节是作为负载电流的函数来衡量 VREF 变化的指标。它可以指定为百分比,也可以表示为每毫安百万分率 (ppm/mA)。它的计算方法是将最小和最大负载电流下 VREF 的相对变化除以负载电流范围。负载调节取决于参考设计以及将其与负载分离的寄生电阻,因此在 PCB 布局允许的情况下,基准必须尽可能靠近负载放置。
在许多数据转换器上,基准输入的阻抗足够大 (> 10 kΩ),负载调节误差可能不大。最大负载电流信息可以在 ADC 或 DAC 数据表中找到,它们是最小基准引脚电阻 (RREF) 或最大基准电流 (IREF)。在采用高速运算放大器缓冲基准的情况下,负载调节误差通常可以忽略不计。线性调节仅适用于串联电压基准,是作为输入电压函数的基准电压变化测量值。线路调节的重要性取决于输入电源的容差,当输入电压容差处于 10%,以内或更低时,可能不会对总误差产生显著影响。
与线路调节一样,PSRR 的重要性取决于输入电源规格。例如,如果 VIN 由于开关稳压器而产生噪声,对 EMI 敏感并且受到大负载瞬态影响,PSRR 可能至关重要。