ZHDA361A December   2019  – October 2026 REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF70

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电压基准架构
    1. 2.1 并联或串联基准
    2. 2.2 选择合适的系统基准
  6. 3电压基准的主要规格
    1. 3.1 温度系数
    2. 3.2 初始精度
    3. 3.3 0.1Hz 至 10Hz 峰峰值噪声
    4. 3.4 热迟滞和长期稳定性
    5. 3.5 负载调整率和线性调整率
  7. 4负输出设计和噪声分析的方法
    1. 4.1 使用 REF5025 和 OPA192 通过电平位移进行电压反相
    2. 4.2 使用缓冲器生成负基准输出
    3. 4.3 最大限度减少噪声的一种方法
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

结语

通常,电压基准是数据转换系统中的关键构建块,并且 DAC8801 等一些转换器需要负基准电压来生成正 DAC 输出。设计人员可以根据数据转换器类型和转换范围制作各种基准电压电路,具体取决于系统要求。本应用报告介绍了 REF5025 和 OPA192 的两种负基准输出电路。一种方法使用电平转换反相,而另一种方法使用缓冲器生成负输出。也可以使用 TINA 中的噪声分析工具查看每种情况的噪声分析结果。图 4-4 会介绍减少噪声的理想方法。因此,可在 REF5025 上实现具有低噪声和高性能电压输出的负基准电路。