ZHDA361A December   2019  – October 2026 REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF70

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电压基准架构
    1. 2.1 并联或串联基准
    2. 2.2 选择合适的系统基准
  6. 3电压基准的主要规格
    1. 3.1 温度系数
    2. 3.2 初始精度
    3. 3.3 0.1Hz 至 10Hz 峰峰值噪声
    4. 3.4 热迟滞和长期稳定性
    5. 3.5 负载调整率和线性调整率
  7. 4负输出设计和噪声分析的方法
    1. 4.1 使用 REF5025 和 OPA192 通过电平位移进行电压反相
    2. 4.2 使用缓冲器生成负基准输出
    3. 4.3 最大限度减少噪声的一种方法
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

最大限度减少噪声的一种方法

在图 4-2 中,在电路下方应用了低频滤波器以尽可能降低输出噪声。要进一步减少低频范围内的输出噪声,请在低截止频率下应用滤波器。图 4-4 显示了基准和 ADC 或 DAC 之间使用超低截止滤波器的电路的噪声分析仿真结果。与没有低通截止滤波器的电路相比,噪声水平较低。10kHz 时,VREF 负输出噪声约为 13.8nV/rtHz。尽管与图 4-3 相比有所改善,但通过添加低频滤波器可以进一步降低噪声。

REF34 添加低频滤波器以尽可能降低输出噪声图 4-4 添加低频滤波器以尽可能降低输出噪声