ZHDA359A October   2015  – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A

 

  1.   1
  2.   CC112x-CC1190 Boost 软件示例
  3.   商标
  4. 1基于 UART 的测试套件的功能和优势
    1. 1.1  连续未调制 TX
    2. 1.2  连续调制 TX
    3. 1.3  静态 RX
    4. 1.4  TX 单通道 BER
    5. 1.5  RX 单通道 BER
    6. 1.6  TX 跳频 BER
    7. 1.7  RX 跳频 BER
    8. 1.8  RX 嗅探模式
    9. 1.9  SmartRF 选择器
    10. 1.10 无线电设置
    11. 1.11 自动模式
  5. 2运行该软件的硬件要求
  6. 3配置硬件选项
  7. 4将测试软件移植到定制硬件
    1. 4.1 收发器的 SPI 配置
    2. 4.2 收发器的片选
    3. 4.3 收发器的复位引脚
    4. 4.4 收发器的中断配置
    5. 4.5 范围扩展器的可选控制引脚
    6. 4.6 用于创建按钮用户界面的可选引脚
    7. 4.7 可选 LED 引脚配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

静态 RX

此命令将启动第三种专用测试模式,强制器件以指定频率进入 RX 模式;选择从 0 开始编号的通道即可选择频率。选择编号值为 0 的通道则以当前在节 1.10中配置的基准频率产生频率。

Static RX (RX leakage test) (line, chan), for example,(3 25)

要启用此命令,先输入 3,然后输入此测试所需的通道编号。有关基准频率和通道间隔配置的详细信息,参见节 1.10。要退出测试模式,参见节 1.1。