ZHDA359A October 2015 – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A
此命令根据节 1.10中指定的配置启动跳频误码率测试的接收端。
***********************************************************************
Current configuration: (Device = CC1101)
Current configuration:
Config: 9 Low data rate => 1200bps, 4kHz dev, 25kHz RX BW
Freq : 10 902 750 500
*************************************************************
CMD > 7 1000
Perform RF burst receive function with fixed channel
PKT FW-RSSI/ERR FREQ_ERR
0 -74 0 11109
1 -73 0 11109
2 -73 0 11109
要启用此命令,先输入 7,然后输入测试中所需的数据包数量。该工具接受的最大数据包数量为 65535。
由于跳频操作,建立初始链路所需的时间会有所不同。这会导致发送器错过第一组数据包,但这也符合预期。