ZHDA359A October   2015  – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A

 

  1.   1
  2.   CC112x-CC1190 Boost 软件示例
  3.   商标
  4. 1基于 UART 的测试套件的功能和优势
    1. 1.1  连续未调制 TX
    2. 1.2  连续调制 TX
    3. 1.3  静态 RX
    4. 1.4  TX 单通道 BER
    5. 1.5  RX 单通道 BER
    6. 1.6  TX 跳频 BER
    7. 1.7  RX 跳频 BER
    8. 1.8  RX 嗅探模式
    9. 1.9  SmartRF 选择器
    10. 1.10 无线电设置
    11. 1.11 自动模式
  5. 2运行该软件的硬件要求
  6. 3配置硬件选项
  7. 4将测试软件移植到定制硬件
    1. 4.1 收发器的 SPI 配置
    2. 4.2 收发器的片选
    3. 4.3 收发器的复位引脚
    4. 4.4 收发器的中断配置
    5. 4.5 范围扩展器的可选控制引脚
    6. 4.6 用于创建按钮用户界面的可选引脚
    7. 4.7 可选 LED 引脚配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

收发器的中断配置

以下几组定义配置了启用中断的信号在收发器和 MCU 之间的位置。

/* Transceiver interrupt configuration */
#define     RF_PORT_VECTOR         PORT2_VECTOR
#define     RF_GDO_OUT             P2OUT
#define     RF_GDO_DIR             P2DIR
#define     RF_GDO_IN              P2IN
#define     RF_GDO_SEL             P2SEL
#define     RF_GDO_PxIES           P2IES
#define     RF_GDO_PxIFG           P2IFG
#define     RF_GDO_PxIE            P2IE
#define     RF_GDO_PIN             BIT0
/* Transceiver interrupt configuration */
#define     RF_PORT_VECTOR         PORT2_VECTOR
#define     RF_GDO_OUT             P2OUT
#define     RF_GDO_DIR             P2DIR
#define     RF_GDO_IN              P2IN
#define     RF_GDO_SEL             P2SEL
#define     RF_GDO_PxIES           P2IES
#define     RF_GDO_PxIFG           P2IFG
#define     RF_GDO_PxIE            P2IE
#define     RF_GDO_PIN             BIT0