ZHDA359A October   2015  – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A

 

  1.   1
  2.   CC112x-CC1190 Boost 软件示例
  3.   商标
  4. 1基于 UART 的测试套件的功能和优势
    1. 1.1  连续未调制 TX
    2. 1.2  连续调制 TX
    3. 1.3  静态 RX
    4. 1.4  TX 单通道 BER
    5. 1.5  RX 单通道 BER
    6. 1.6  TX 跳频 BER
    7. 1.7  RX 跳频 BER
    8. 1.8  RX 嗅探模式
    9. 1.9  SmartRF 选择器
    10. 1.10 无线电设置
    11. 1.11 自动模式
  5. 2运行该软件的硬件要求
  6. 3配置硬件选项
  7. 4将测试软件移植到定制硬件
    1. 4.1 收发器的 SPI 配置
    2. 4.2 收发器的片选
    3. 4.3 收发器的复位引脚
    4. 4.4 收发器的中断配置
    5. 4.5 范围扩展器的可选控制引脚
    6. 4.6 用于创建按钮用户界面的可选引脚
    7. 4.7 可选 LED 引脚配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

SmartRF 选择器

此命令用于在三种默认设置之间进行选择:低、中和高数据速率。这些设置取自 SmartRF Studio 版本 7.0 (2.1.0)。对同步字进行了简单修改,以实现 CC112x 和 CC110x 系列器件之间的互操作性。

***********************************************************************
Current configuration: (Device = CC1101)
   Current configuration:
Config:  9 Low data rate => 1200bps, 4kHz dev, 25kHz RX BW
Freq  : 10 902 750 500
*************************************************************
CMD > 9 0

选择低数据速率和中数据速率时,可在两代器件之间进行互操作。但是,CC112x 不支持高于 200kbps 的数据速率,因此高速模式在不同器件系列之间不兼容。