ZHDA359A October   2015  – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A

 

  1.   1
  2.   CC112x-CC1190 Boost 软件示例
  3.   商标
  4. 1基于 UART 的测试套件的功能和优势
    1. 1.1  连续未调制 TX
    2. 1.2  连续调制 TX
    3. 1.3  静态 RX
    4. 1.4  TX 单通道 BER
    5. 1.5  RX 单通道 BER
    6. 1.6  TX 跳频 BER
    7. 1.7  RX 跳频 BER
    8. 1.8  RX 嗅探模式
    9. 1.9  SmartRF 选择器
    10. 1.10 无线电设置
    11. 1.11 自动模式
  5. 2运行该软件的硬件要求
  6. 3配置硬件选项
  7. 4将测试软件移植到定制硬件
    1. 4.1 收发器的 SPI 配置
    2. 4.2 收发器的片选
    3. 4.3 收发器的复位引脚
    4. 4.4 收发器的中断配置
    5. 4.5 范围扩展器的可选控制引脚
    6. 4.6 用于创建按钮用户界面的可选引脚
    7. 4.7 可选 LED 引脚配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

RX 嗅探模式

此命令用于启用特殊的显眼侦听模式或嗅探模式。接收器尝试解调指定通道上无线传输的所有数据包,并通过 UART 端口打印数据包的内容。节 1.10中指定的配置将用于数据包嗅探。

***********************************************************************
Current configuration: (Device = CC1101)
   Current configuration:
Config:  9 Low data rate => 1200bps, 4kHz dev, 25kHz RX BW
Freq  : 10 902 750 500
*************************************************************
CMD > 8
Perform RF burst receive function with fixed channel
 PKT FW-RSSI/ERR FREQ_ERR
   0 -74   0     11109
   1 -73   0     11109
   2 -73   0     11109