ZHDA359A October   2015  – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A

 

  1.   1
  2.   CC112x-CC1190 Boost 软件示例
  3.   商标
  4. 1基于 UART 的测试套件的功能和优势
    1. 1.1  连续未调制 TX
    2. 1.2  连续调制 TX
    3. 1.3  静态 RX
    4. 1.4  TX 单通道 BER
    5. 1.5  RX 单通道 BER
    6. 1.6  TX 跳频 BER
    7. 1.7  RX 跳频 BER
    8. 1.8  RX 嗅探模式
    9. 1.9  SmartRF 选择器
    10. 1.10 无线电设置
    11. 1.11 自动模式
  5. 2运行该软件的硬件要求
  6. 3配置硬件选项
  7. 4将测试软件移植到定制硬件
    1. 4.1 收发器的 SPI 配置
    2. 4.2 收发器的片选
    3. 4.3 收发器的复位引脚
    4. 4.4 收发器的中断配置
    5. 4.5 范围扩展器的可选控制引脚
    6. 4.6 用于创建按钮用户界面的可选引脚
    7. 4.7 可选 LED 引脚配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

自动模式

每个开发套件都能够以自主模式运行。为了实现“最少可用硬件”这一用例,选择了在 60 秒延迟后让软件自动以 TX 模式启动;但是,如果在前 60 秒内按下了某个按钮,电路板会立即进入 RX 模式。在此模式下,无法在运行时更改无线电的配置;最低数据速率选项将自动选择。

使用 LED 来了解有关数据链路质量的反馈(绿色 LED 表示总体良好,红色 LED 表示检测到数据包丢失或传输失败)。