ZHDA359A October   2015  – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A

 

  1.   1
  2.   CC112x-CC1190 Boost 软件示例
  3.   商标
  4. 1基于 UART 的测试套件的功能和优势
    1. 1.1  连续未调制 TX
    2. 1.2  连续调制 TX
    3. 1.3  静态 RX
    4. 1.4  TX 单通道 BER
    5. 1.5  RX 单通道 BER
    6. 1.6  TX 跳频 BER
    7. 1.7  RX 跳频 BER
    8. 1.8  RX 嗅探模式
    9. 1.9  SmartRF 选择器
    10. 1.10 无线电设置
    11. 1.11 自动模式
  5. 2运行该软件的硬件要求
  6. 3配置硬件选项
  7. 4将测试软件移植到定制硬件
    1. 4.1 收发器的 SPI 配置
    2. 4.2 收发器的片选
    3. 4.3 收发器的复位引脚
    4. 4.4 收发器的中断配置
    5. 4.5 范围扩展器的可选控制引脚
    6. 4.6 用于创建按钮用户界面的可选引脚
    7. 4.7 可选 LED 引脚配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

无线电设置

唯一可从 UART 接口系统更改的设置是基准频率,步长为 1kHz。这便于用户更改测试的基准频率,并允许用户微调两块在窄带运行但使用标准 XTAL 的电路板之间可能存在的任何频率误差。

***********************************************************************
Current configuration: (Device = CC1101)
   Current configuration:
Config:  9 Low data rate => 1200bps, 4kHz dev, 25kHz RX BW
Freq  : 10 902 750 500
*************************************************************
CMD > 10 903 000 501

用于解码命令的解释器非常简单,无法解释完整的 9 位频率值。因此,用户必须按上面所示的三组 3 位数字来写入所需的频率。