ZHDA359A October 2015 – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A
MSP430 上的串行外设接口 (SPI) 端口应配置为一个 3 引脚器件,其中片选引脚由手动控制。详细的引脚配置可参阅 hal_spi_rf_xx.h,其中 xx 表示正在编译的特定硬件。
/* Transceiver SPI signal */
#define RF_PORT_SEL P3SEL
#define RF_PORT_OUT P3OUT
#define RF_PORT_DIR P3DIR
#define RF_PORT_IN P3IN
#define RF_MOSI_PIN BIT0
#define RF_MISO_PIN BIT1
#define RF_SCLK_PIN BIT2