ZHDA331 September 2026 BQ25756
下一部分提供了有关这些不同损耗之间关系的信息。这些变量之间的关系是最重要的,而不是电感器的实际磁损耗计算。
电阻损耗最容易着手,可以用方程式 10 表示:
其中:
在高频时,趋肤效应和邻近效应引起的损耗开始产生影响。在高频率下,导体中的涡流会导致电流仅沿导线外侧流动。这种现象称为“趋肤效应”。可使用方程式 11 计算趋肤效应:
其中:
铜的导电率 ρ 在 25°C 处为 1.724×10-6 Ω×cm,在 100°C 处为 2.3×10-6 Ω×cm。铜的相对磁导率为 1。
RACR 与 RDCR 成正比。如果导体是导线且导体厚度 >> δ、则方程式 13 可用于估算等效交流电阻。
例如,假设一根 18awg 导线 (1.037mm) 的频率为 250kHz。穿透深度为 150µm、RACR 为 6.8RDCR。
需要针对 ΔI 的所有频率分量计算趋肤效应和相应损耗。
最后,接近效应产生了第三种形式的损耗。电感器中的磁场会在磁芯材料及导线本身中引起涡流。在电感器的绕组中,即使导线未承载电流,这些涡流也会导致欧姆损耗。这些涡流还会导致导线中电流发生变化。大多数工程师无法计算邻近效应损耗。