可以通过两种情况来确定最大电感器电流:降压模式及升压模式。在应用手册的其余部分,用最大电感器电流。
在降压模式下,最大电流出现在 VIN(MAX) 处。方程式 5 用于计算最大开关电流,方程式 6 用于计算纹波电流。
方程式 5.
方程式 6.
在上述公式中:
- VIN(MAX) = 最大输入电压
- VOUT = 所需的输出电压
- FSW = 开关频率
- DBUCK = 降压模式下的最小占空比
- L = 所选的电感器值
- ΔI = 最大交流纹波电流
- ISW(MAX) = 通过电感器的最大电流
在升压模式下,在 VIN(MIN) 下出现最大开关电流。方程式 7 用于计算最大开关电流,方程式 8 用于计算纹波电流。
方程式 7.
方程式 8.
- VIN(MIN) = 最小输入电压
- VOUT = 所需的输出电压
- FSW = 开关频率
- DBOOST = 升压模式下的最大占空比
- L = 所选的电感器值
- ΔI = 最大交流纹波电流