ZHDA331 September   2026 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电感器选型
    1. 2.1 占空比
    2. 2.2 电感选择
    3. 2.3 电感纹波和峰值电流
    4. 2.4 使用 BQ2575X 设计计算器
  6. 3电感器损耗
    1. 3.1 电阻损耗
    2. 3.2 磁损耗
    3. 3.3 电感器选择的一般规则
  7. 4物料清单 (BOM) 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

占空比

任何开关转换器设计的第一步都是计算占空比。占空比控制开关电流,从而控制电感和效率。需要找到升压模式和降压模式下最大电感器电流的点。

对于降压转换器,在最大输入电压到最低输出电压时可出现最大电感器电流。

方程式 1. D B U C K = V O U T V I N ( M A X ) × η

对于升压转换器,在最小输入电压到最大输出电压时可产生最大电感器电流。

方程式 2. D B O O S T = 1 - V I N ( M I N ) × η V O U T

在上述公式中:

  • VIN(MAX) = 最大输入电压
  • VIN(MIN) = 最小输入电压
  • VOUT = 所需的输出电压
  • DBUCK = 降压模式下的最小占空比
  • DBOOST = 升压模式下的最大占空比
  • η = 估计效率