ZHDA331 September 2026 BQ25756
与专用降压或升压转换器不同,4 开关降压/升压转换器必须在更宽的 VIN 和 VOUT 范围内运行。电感器的大小必须能够应对降压和升压模式的最坏情况,以保持稳定性并确保可以处理开关电流。
对于降压、升压或降压/升压转换器,按以下要求选择电感器:
以下是直流/直流转换器的一些一般术语:
BQ2575X 降压-升压电路的示例电路如图 1-1 所示。
在降压模式下,HIDRV1 和 LODRV1 发挥作用,将输入电压降至输出电压。HIDRV2 保持 ON 状态且 LODRV2 保持 OFF 状态。图 1-2 是 VIN=35V、VOUT=20V、IOUT=4A、L=10µH,且开关频率为 350kHz 时的开关波形示例:
图 1-2 降压模式下的 BQ25756在升压模式下,HIDRV1 保持 ON 状态,LODRV1 保持 OFF 状态。HIDRV2 和 LODRV2 用于将输入电压升压至输出电压。图 1-3 是 VIN=25V、VOUT=40V、IOUT=4A,且开关频率为 350kHz 时的开关波形示例:
图 1-3 升压模式下的 BQ25756当 VIN 约等于 VOUT 时,IC 处于降压/升压模式。降压和升压相位会交错。这意味着降压相位会在 1 个时钟周期内切换。然后,升压相位切换 1 个时钟周期。
图 1-4 显示了 VIN= 35V、VOUT = 35V、IOUT = 4A 且 FSW = 350kHz 时的降压/升压运行情况:
图 1-4 降压/升压模式下的 BQ25756交错降压和升压脉冲可实现从降压模式至升压模式的无缝转换。