ZHDA331 September 2026 BQ25756
BQ25756 设计计算器可用于所有 BQ2575X 和 BQ2585X-Q1 系列器件。该计算器可帮助进行电阻器编程、IC 设置和 BOM 选择。该计算器还可获取有关运行条件、BOM 和系统要求的用户输入,以评估功率损耗和效率。请注意,该计算器不考虑其他来源的功率损耗,例如磁芯损耗或铜走线损耗。
该计算器还包含热敏电阻鉴定选项卡,用于评估各种温度充电窗口的最小/典型/最大温度下降和上升阈值。此标签可用于选择所需应用的热敏电阻,但本部分重点介绍设计计算器中的电感器计算步骤。
若要使用该计算器,请忽略有关循环引用的警告,并填写黄色单元格。带红色选项卡的单元格包含有关相邻单元格的其他信息。红色单元格突出显示了可能有问题的单元格。
首先,在计算器中将输入电压范围、输出电压和最大输出电流输入
图 2-1 设计计算器第 1 步其次,输入所需的开关频率。可使用计算器快速找到适用于给定频率的电阻值。降压电压限制 列出了仅用于降压的器件可能的最大输出电压。
图 2-2 设计计算器第 2 步第三,输入建议的电感器。本节可用于计算纹波电流及纹波电流百分比。
BQ2575X 和 BQ2585X-Q1 IC 可以支持 2.2µH 至 15µH 的电感器及 1.75mΩ 至 60mΩ 的 DCR。IC 可能的最大时间常数为 1.26µH/mΩ。
图 2-3 设计计算器第 3 步