ZHDA331 September   2026 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电感器选型
    1. 2.1 占空比
    2. 2.2 电感选择
    3. 2.3 电感纹波和峰值电流
    4. 2.4 使用 BQ2575X 设计计算器
  6. 3电感器损耗
    1. 3.1 电阻损耗
    2. 3.2 磁损耗
    3. 3.3 电感器选择的一般规则
  7. 4物料清单 (BOM) 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

磁损耗

磁损耗可以使用方程式 14 中所示的 Steinmetz 公式计算:

方程式 14. P C O R E = K f e 0 V C O R E Δ B β F S W α = K f e 0 V C O R E B ⇀ C O R E ( S A T ) I S W ( M A X ) β Δ I β F S W α

其中:

  • Kfe0VCORE = 常数,具体取决于磁芯材料
  • FSW = 开关频率
  • ΔIMAX = 最大交流纹波电流
  • ISW(MAX) = 通过电感器的最大电流
  • α 和 β 是曲线拟合参数。α 通常在 1 到 2 之间,β 通常在 2 到 3 之间。α 和 β 必须根据数据表中的滞后曲线进行拟合。

同样,计算电感器的磁损耗不在大多数工程师的讨论范围内。变量之间的关系是最重要的。PCORE 与 ΔI 和 FSW 成正比。但是,ΔI 也与 FSW 间接成正比,常数 β 通常大于 α。这两个事实合起来意味着磁芯损耗随着频率的增加而降低。