ZHDA331 September   2026 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电感器选型
    1. 2.1 占空比
    2. 2.2 电感选择
    3. 2.3 电感纹波和峰值电流
    4. 2.4 使用 BQ2575X 设计计算器
  6. 3电感器损耗
    1. 3.1 电阻损耗
    2. 3.2 磁损耗
    3. 3.3 电感器选择的一般规则
  7. 4物料清单 (BOM) 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电感器选择的一般规则

以下几种情况可帮助您选择电感器:

为了选择最小的电感器,请使用系统允许的尽可能高的频率。较高的频率可降低纹波电流,而较低的纹波电流允许使用较低值的电感器。与具有较大电感值的电感器相比,低值的电感器更小,并且具有更低的 DCR。请记住,较高的频率会降低电感器中的损耗,但会增加开关晶体管的损耗。

为了使系统更高效,可以使用频率较低、容值较大的电感器。较低频率会使功率晶体管中的损耗较小。需要更大电感来减少在较低频率下出现的增加的纹波电流。

理想系统需要平衡晶体管、电感器和系统尺寸之间的损耗。一般工程师必须将纹波电流保持在 20% 到 40% 之间。这在电感器损耗和开关 FET 损耗之间实现了最佳平衡,而无需计算电感器的磁芯损耗。