ZHDA331 September   2026 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电感器选型
    1. 2.1 占空比
    2. 2.2 电感选择
    3. 2.3 电感纹波和峰值电流
    4. 2.4 使用 BQ2575X 设计计算器
  6. 3电感器损耗
    1. 3.1 电阻损耗
    2. 3.2 磁损耗
    3. 3.3 电感器选择的一般规则
  7. 4物料清单 (BOM) 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电感选择

选择电感器的一个良好原则是,纹波电流应为输出纹波电流的 20% 到 40%,即 0.2 < rind < 0.4。

对于降压模式,方程式 3 可用于估算所需的电感:

方程式 3. L   >   V O U T × ( V I N ( M A X ) - V O U T ) r i n d × F S W × V I N ( M A X ) × I O U T

在上述公式中:

  • VIN(MAX) = 最大输入电压
  • VOUT = 所需的输出电压
  • FSW = 开关频率
  • r i n d = Δ I I O U T 这是电感器纹波电流与最大输出电流之比。rind 是特定应用的常量。Rind 仅定义为连续导通模式。

对于升压模式,方程式 4 可用于估算所需的电感:

方程式 4. L > V I N ( M I N ) 2 × ( V O U T - V I N ( M I N ) ) F S W × r i n d × I O U T × V O U T 2

在上述公式中:

  • VIN(MIN) = 最小输入电压
  • VOUT = 所需的输出电压
  • FSW = 开关频率
  • r i n d = Δ I I O U T 这是电感器纹波电流与最大输出电流之比。rind 是特定应用的常量。Rind 仅定义为连续导通模式。