ZHDA306 September 2026 OPA192 , PGA855
射频 (RF)、C-PHY 和 D-PHY 这类信号,其频率可达吉赫兹 (Ghz) 级别。
| PN | 主要特性 |
|---|---|
| OPA892 | ±18V,2Ghz,700V/us,200mA,Ib=-9uA(典型值),CMRR=104dB,THD+N=2ppm(1Khz),失调温漂=1uV/°C |
| OPA955 | 5.25V,11Ghz,3750V/us,输入电容=0.9pF,Ib=-2uA(typ),CMRR=86dB,HD2=-62dBc(100Mhz),HD3=74dBc(100Mhz),失调温漂=1uV/°C |
| OPA855 | 5.25V,8Ghz,2750V/us,输入电容=0.6pF,Ib=-12uA(typ),CMRR=86dB,HD2=-65dBc(100Mhz),HD3=74dBc(100Mhz),失调温漂=1uV/°C |
| BUF802 | 缓冲器,±6.5V,3.1Ghz,7000V/us,失调温漂=700uV/°C |
| TRF1218 | 25Ghz,单端转差分,输入/输出阻抗 50Ω,HD2=-62dBc,HD3=-50dBc. OP1dB=13.1dBm(16G) |