ZHDA306 September   2026 OPA192 , PGA855

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 ATE 测试板卡和信号检测
    2. 2.2 信号检测要求
    3. 2.3 信号检测
    4. 2.4 通用检测
    5. 2.5 精密信号检测
      1. 2.5.1 中高压信号
      2. 2.5.2 中高共模电压下的电流信号
      3. 2.5.3 需要极低电流泄漏的信号
      4. 2.5.4 高速电压信号
      5. 2.5.5 超高压信号
  6. 3总结
  7. 4参考资料

中高共模电压下的电流信号

图 2-4 展示了典型的电流检测拓扑。对于低共模电压电流信号,可直接采用 PGA 或 INA 实现电流信号检测。对于共模电压超过 36V 的电流信号,则大多改用分立缓冲器搭配差分运算放大器(差分运放、INA 或 PGA)的方案。

 典型的电流检测拓扑图 2-4 典型的电流检测拓扑

缓冲器和 PGA 同上文所述。差分运算放大器和 INA (表 2-2) 的选型可参考表 2-2。

表 2-2 差分放大器
PN 主要特性
INA597 输入电压 -54~+54V,2Mhz,输入阻抗=12kΩ,CMRR=94dB,En=6uVpp,THD+N=6.6ppm,失调温漂=1.4uV/°C,增益温漂=0.25ppm/°C
INA592 输入电压 -54~+54V,2Mhz,输入阻抗=24kΩ,CMRR=94dB,En=6uVpp,THD+N=6.6ppm,失调温漂=0.7uV/°C,增益温漂=0.2ppm/°C
INA149 输入电压 -275~+275V,0.5Mhz,输入阻抗=200kΩ,CMRR=100dB,En=20uVpp,失调温漂=0.7uV/°C,增益温漂=0.2ppm/°C
INA851 36V,22Mhz,37V/us,Ib=5nA(典型值),CMRR=96dB(增益=1),THD+N=3.5ppm,En=12uVpp
输入失调温漂=5uV/°C,输出失调温漂=5uV/°C,增益温漂=35ppm/°C(增益>1)
INA823 36V,1.9Mhz,32V/us,Ib=1.2nA(典型值),CMRR=110dB(增益=1),En=0.4uVpp
输入失调温漂=0.2uV/°C,输出失调温漂=1uV/°C,增益温漂=12ppm/°C(增益>1)
INA818 36V,2Mhz,0.9V/us,Ib=0.15nA(典型值),CMRR=105dB(增益=1),En=2.6uVpp
输入失调温漂=0.4uV/°C,输出失调温漂=5uV/°C,增益温漂=35ppm/°C(增益>1)
INA821 36V,4.7Mhz,2V/us,Ib=0.15nA(典型值),CMRR=105dB(增益=1),En=2.5uVpp
输入失调温漂=0.1uV/°C,输出失调温漂=5uV/°C,增益温漂=35ppm/°C(增益>1)