ZHDA306 September 2026 OPA192 , PGA855
ATE 系统用于半导体芯片测试。每颗芯片在交付客户或产品制造商之前,都必须通过各项测试用例。因此,ATE 系统在半导体制造环节中发挥至关重要的作用。系统需要具备高速性能,可在数秒内完成复杂测试,而非耗时数小时之久;高速意味着测试时长更短、测试成本更低。此外,随着半导体工艺技术不断进步,芯片的信号精度持续提升,ATE 测试系统也需具备更高的测量精度。最后,ATE 系统需要具备可扩展性。ATE 系统拥有上千个通道,可同时对数百颗芯片执行同一组测试用例,这就要求所有测试通道具备相同的功能与性能。