OPA955

预发布

11GHz gain bandwidth, decompensated transimpedance amplifier with bipolar input

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 11000 BW at Acl (MHz) 2800 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 3750 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 20.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 86 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 88 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 11000 BW at Acl (MHz) 2800 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 3750 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 20.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 86 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 88 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 高增益带宽积:11GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 超低输入电压噪声:0.79nV/√Hz
  • 压摆率:3750V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.9pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 0.4V
    • 与负电源相差 1.1V
  • 3VPP 总输出摆幅
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.2mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 高增益带宽积:11GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 超低输入电压噪声:0.79nV/√Hz
  • 压摆率:3750V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.9pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 0.4V
    • 与负电源相差 1.1V
  • 3VPP 总输出摆幅
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.2mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

OPA955 是一款具有双极性输入的宽带超低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压反馈放大器。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,11GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为需要数十千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。下图展示了在低电容光电二极管 (PD) 应用中OPA955 的跨阻带宽和跨阻脉冲响应性能。

OPA955 是一款可行的放大器,适用于宽带跨阻应用、高速数据采集系统以及具有弱信号输入(需要超低噪声和高增益前端)的应用。例如,OPA955 可在光学飞行时间 (ToF) 系统以及时数转换器(如 TDC7201)和集成激光驱动器(如 LMH13000)中运行。使用OPA955 驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541LMH5401 器件。对于经过优化的频率响应,OPA955 封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA955 是一款具有双极性输入的宽带超低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压反馈放大器。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,11GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为需要数十千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。下图展示了在低电容光电二极管 (PD) 应用中OPA955 的跨阻带宽和跨阻脉冲响应性能。

OPA955 是一款可行的放大器,适用于宽带跨阻应用、高速数据采集系统以及具有弱信号输入(需要超低噪声和高增益前端)的应用。例如,OPA955 可在光学飞行时间 (ToF) 系统以及时数转换器(如 TDC7201)和集成激光驱动器(如 LMH13000)中运行。使用OPA955 驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541LMH5401 器件。对于经过优化的频率响应,OPA955 封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA955 11GHz 增益带宽积、7V/V 稳定增益、双极性输入放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-WSON8-EVM — 采用 8 引脚 WSON (DSG) 封装的单通道运算放大器的空载评估模块

DEM-OPA-WSON8-EVM 是适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装单通道运算放大器的无载评估模块。此 EVM 专为满足高速性能规格而设计,兼容具有 1GHz 以上增益带宽的放大器。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPA955 TINA-TI Reference Design

SLOM543 (1043 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA955 TINA-TI SPICE Model

SLOM544.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频