ZHDA306 September   2026 OPA192 , PGA855

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 ATE 测试板卡和信号检测
    2. 2.2 信号检测要求
    3. 2.3 信号检测
    4. 2.4 通用检测
    5. 2.5 精密信号检测
      1. 2.5.1 中高压信号
      2. 2.5.2 中高共模电压下的电流信号
      3. 2.5.3 需要极低电流泄漏的信号
      4. 2.5.4 高速电压信号
      5. 2.5.5 超高压信号
  6. 3总结
  7. 4参考资料

超高压信号

  1. 电阻分压和电容方案

    对于超过 200V 或 400V 的信号电压,很难找到同时具备高电压、低泄漏与高带宽特性的合适缓冲放大器。多数情况下会设计带并联电容的双电阻分压器,将高压转换成低压,以适配 ADC 输入范围。如果分压电阻与电容取值不太大且精度足够高,则该方案效果良好、电流泄漏相对较小、电路结构简单,且布局占用面积很小。图 2-5 所示为超高压检测阻容分压电路的仿真示例。该示例在 TINA-TI 仿真工具中绘制,仿真工具可从 TI.com 下载。

     RC 分压器检测仿真电路图 2-5 RC 分压器检测仿真电路

    假设输入为 200V 阶跃信号,最大输出能力 200mA (R_internal=1KΩ),电阻与电容为理想器件,且布局和走线不存在寄生参数。仿真结果显示各项特性表现理想,尤其是趋稳时间非常短(图 2-6);但是,该电路存在 20uA 的电流泄漏,且转换输出精度不佳,原因是不同信号源的内部电阻存在差异。

     RC 分频器仿真结果图 2-6 RC 分频器仿真结果

    如果考虑电容与布局非理想情况,假设 C1 总电容在 6pF 至 14pF 范围内变化,则可以观察到趋稳时间(图 2-7)存在差异,最大值接近 0.5ms;部分场景下过冲幅度很大,这意味着需要为 ADC 预留充足的输入裕量,同时会损失 ADC 分辨率。

     C1 多取值仿真图 2-7 C1 多取值仿真

    C1 取值过小时,极易受到器件、布局以及空气带来的寄生参数影响。若要降低这种影响,可以按比例增大 C1 与 C2 的取值。假设 C1=100pF、C2=9.9nF,二者容差均为 5%(包含器件容差与布局寄生参数),C1 取值在 95pF 至 105pF 区间内变化,最大趋稳时间接近 5ms,如图图 2-8 所示。

     增大 C1、C2 并开展 C1 多值仿真图 2-8 增大 C1、C2 并开展 C1 多值仿真

    通过上述仿真可以看出,阻容分压器检测方案或可适用于精密仪器研发,但每个通道均需进行细致微调。该方案并不适合 ATE 系统中数千通道的设计场景。

  2. 隔离式缓冲器检测方法

    图 2-9 中所示为隔离式检测拓扑,“缓冲器”将成为隔离电路。

     隔离式缓冲器检测拓扑图 2-9 隔离式缓冲器检测拓扑

    隔离式缓冲器电路接收输入信号时电流泄漏非常低,且输出具备强电流驱动能力。电路不受电容或布局寄生参数影响。唯一需要考虑的是,其占用的布设面积略大。图 2-10 所示为一个仿真电路。该电路中的 MOSFET 可承受 490V 电压范围,例如 ±245V 或 −100V 至 390V 信号转换场景。

    仿真结果表明(图 2-11),当输入由 −100V 跳变至 390V 时,趋稳时间约 5us,输出信号即可稳定。

     隔离式缓冲器仿真电路图 2-10 隔离式缓冲器仿真电路
     隔离式缓冲器趋稳时间图 2-11 隔离式缓冲器趋稳时间

    如图 2-12 所示,启动信号为 0V 时,泄漏电流约 2.5pA。当输入由 0V 上升至 390V 后,经过约 10us,泄漏电流降至 10pA 以下;当输入由 390V 下降至 −100V 后,则需要约 12us,泄漏电流才会降至 10pA 以下。

     隔离缓冲器泄漏电流图 2-12 隔离缓冲器泄漏电流
  3. 浮地信号链路方案

隔离式缓冲器检测方案虽可完成高压转换任务,但若要在高共模电压条件下检测微弱电流,CMRR 噪声会显著降低电流检测精度。另一问题是难以找到耐压等级非常高的 P-MOSFET。因此,当电压超过 1000V 或 3000V 时,浮地拓扑是更为合适的选择。图 2-13 展示了典型的浮地信号链路拓扑。

 浮地信号链路图 2-13 浮地信号链路

浮地信号链路方案将全部数字器件与信号链路置于高压侧,可使电流检测点的共模电压接近 0V,能够采用低压精密放大器对高输出电压做缓冲处理。TIDA-010962 采用此拓扑来实现四象限 VI 源。依托此拓扑,该方案可达到近 20ppm 的精度与高速测量性能。它还支持缓冲器模式,可用于外部高压测量,功能类似高压数字万用表。如需详细原理图与性能参数,可在 TI.com 搜索 TIDA-010962。