ZHDA306 September 2026 OPA192 , PGA855
ATE 系统内包含多种功能板卡,例如 DPS、PE、PMU、HV PMU、数字化仪、AWG 和 RF 板卡等。每块板卡具备专属测试功能。DPS 用于向 DUT 供电。PE 集成了引脚驱动器、PPMU 及有源负载,可用于完成多种功能测试,如图形测试和开路/短路测试等。PMU 用于测试 DUT 参数,例如电流或电压。AWG 用于生成任意波形,以开展 SNR、THD 和音频性能等指标的测量。
每块功能板卡上都存在大量需要采样与测量的电流或电压信号。例如,在 DPS 或 PMU 中,需要对输出电压和电流进行测量。在 PE 中,需要测量输出电压以完成校准。此外,每块功能板卡上还有若干通用电源必须进行监测。