ZHDA292 August   2026 LMH13000 , LMH32401

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2说明
  6. 3发射器
    1. 3.1 光功率与测距距离
    2. 3.2 平方反比定律与距离
    3. 3.3 光功率决定最大测距距离
  7. 4接收器
    1. 4.1 TIA 的稳定性注意事项
    2. 4.2 跨阻放大器选择:LMH32401
  8. 5光学外壳设计
  9. 6测量设置
  10. 7实验室测量
  11. 8总结
  12. 9参考资料

接收器

接收器子系统将微弱、时间延迟的光回波转换为干净的电信号,该信号是精确飞行时间处理的理想选择。接收器子系统主要由雪崩光电二极管 (APD) 和跨阻放大器 (TIA) 组成。APD 作为光学前端,对入射光子作出响应,产生成比例的电流,并通过雪崩倍增提供内部增益,从而提高远距离 LiDAR 探测的灵敏度。然后,该电流由 TIA 转换为可用电压,TIA 是一个配置有反馈电阻器 (Rf) 的运算放大器,其根据方程式 2 确立跨阻增益:

方程式 2. V o u t = I i n × R f

由于运算放大器在反相输入端保持虚地,APD 获得稳定的偏置点,从而保持线性且可预测的电流到电压转换。当需要额外增益时,可以在 TIA 之后再增加一级电压放大级。

设计高性能接收器需要特别关注稳定性、噪声和带宽。APD 和 PCB 走线会引入输入电容,该电容与反馈电阻器相互作用形成极点,可能降低相位裕度并导致振铃或振荡。为保持稳定性,将一个小反馈电容器 Cf 与 Rf 并联,以对频率响应进行整形并保持良好阻尼的瞬态特性。

放大器的输入偏置电流也会直接导致直流误差,因为偏置电流会被 Rf 放大;因此,优选具有极低偏置电流的 JFET 输入或 CMOS 输入放大器,以最小化失调。

最后,增益和带宽存在固有的关联:增加 Rf 可提高灵敏度,但由于输入电容和反馈阻抗的综合影响,也会降低带宽。在 LiDAR 接收器设计中,选择 APD、TIA 架构和补偿元件的适当组合,对于实现所需的动态范围、噪声性能和时序精度至关重要。