ZHDA292 August   2026 LMH13000 , LMH32401

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2说明
  6. 3发射器
    1. 3.1 光功率与测距距离
    2. 3.2 平方反比定律与距离
    3. 3.3 光功率决定最大测距距离
  7. 4接收器
    1. 4.1 TIA 的稳定性注意事项
    2. 4.2 跨阻放大器选择:LMH32401
  8. 5光学外壳设计
  9. 6测量设置
  10. 7实验室测量
  11. 8总结
  12. 9参考资料

说明

如前文所述,直接飞行时间是一种测量光从光源传播到目标再返回所需时间 (Δt) 的技术。根据该信息,可以确定目标到光源的距离。要在硬件中实现这一点,我们需要一个能够产生窄而高功率的光脉冲的发射器或光源,以及一个足够灵敏、能够探测到击中目标后反射回来的微弱回波光脉冲信号的接收器。发射器和接收器通常彼此相邻放置,并面向需要测量距离的目标。这样可以确保发射路径信号和反射路径信号具有相同的传播距离。因此,目标到光源的距离 (d) 等于光速 (c) 乘以光脉冲总飞行时间 (Δt) 的一半。

方程式 1. d =   c × Δ t 2

在本设计中,使用激光器 (TL90AT03) 作为光源,由 TI 的激光驱动器 LMH13000 驱动。LMH13000 对激光器进行脉冲驱动,以发射短促的红外光脉冲。激光器的光输出通过透镜准直后发射,随后在开放空间中传播,光一旦击中路径上的任何目标就会被反射。

反射光由一个会聚透镜收集,并聚焦到雪崩光电二极管 (APD) 上,该二极管将光脉冲转换为小电流。然后,该电流由跨阻放大器 LMH32401 放大并转换为电压信号,从而生成表示反射脉冲已到达的干净电信号。

 LiDAR 设置图 2-1 LiDAR 设置