ZHDA292 August 2026 LMH13000 , LMH32401
大多数 LiDAR 系统使用边缘发射或 VSCEL 半导体激光二极管。由于光通过极小输出孔径时会发生衍射的物理特性,光束在离开半导体表面后会快速且不均匀地发散。
在边缘发射激光二极管中,沿激光器 PN 结的两个正交轴存在两种主要光束发散类型:平行和垂直。由于边缘发射激光二极管的几何结构不对称,平行于 PN 结的发射孔径明显宽于沿垂直轴的孔径,导致沿平行轴的初始光束腰斑更宽。因此,根据光学衍射定律,较窄的孔径会引起更大的空间扩散。因此,尽管垂直轴的初始光束腰斑更窄,但其发散角却大得多。由于这种结构不对称性,离开激光二极管的原始光束会迅速变形为细长的椭圆形,而不是对称的圆形轮廓。因此,需要外部准直光学元件将这种强烈发散、扩散的光束转换为良好准直的平行光束。
本设计中用作发射器 (Tx) 光源的激光二极管 TL90AT03,其平行光束发散角为 10°,垂直发散角为 25°。使用焦距 22mm、直径 35mm 的平凸透镜对该激光器的发射光束进行准直。在光路的接收 (Rx) 侧使用相同的透镜配置,以会聚返回的回波光脉冲并将其聚焦到雪崩光电二极管 (APD) 传感器的有效区域上,如图 5-1 所示。