ZHDA238 July   2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源引脚和内部电源轨
  6. 3可用电源选项
    1. 3.1 生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
    2. 3.2 生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
    3. 3.3 四个构建块汇总
  7. 4典型示例电源配置
    1. 4.1 隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
    2. 4.2 隔离自供电外设的电源配置
    3. 4.3 隔离总线供电外设的电源配置
  8. 5选择电源配置时的热设计考量
    1. 5.1 不使用外部 1.8V 电源供电运行
    2. 5.2 使用外部 1.8V 电源供电运行
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

电源引脚和内部电源轨

ISOUSB211 的每一侧均暴露四个与电源相关的引脚。了解这些引脚如何与内部 LDO 交互,是选择电源配置的基础。

引脚(1) 电压 功能
VBUS1 4.25V 至 5.5V VBUSx 是相应侧的输入电源引脚。连接 5V 电源(例如,通过 USB 端口的 VBUS)时,内部 3.3V LDO 生成 V3P3Vx。
VBUS2
V3P3V1 3.3V V3P3Vx 是一根 3.3V 电源轨,可通过 VBUSx 在内部生成,也可通过将 VBUSx 和 V3P3Vx 一起短接至 3.3V 电源由外部供电。
V3P3V2
VCC1 2.4V 至 5.5V VCCx 是内部 1.8V LDO 的输入,它会生成 V1P8Vx。
VCC2
V1P8V1 1.8V V1P8Vx 是一根 1.8V 电源轨,可通过 VCCx 在内部生成,也可通过将 VCCx 和 V1P8Vx 一起短接至 1.8V 电源由外部供电。
V1P8V2
在整篇文档中,“x”表示一个占位符,指代 1 侧和 2 侧的引脚。
注:

每当使用内部 LDO 将较高的输入电压降至 3.3V 或 1.8V 时,该 LDO 会在封装内部耗散功率。这种自发热会降低器件可支持的最高环境温度。为了更大限度地减少自发热,请在已有充足本地电源的一侧使用外部电源轨。有关更多详细信息,请参阅选择电源配置时的热设计考量。

图 2-1 显示了内部 LDO 如何连接到电隔离栅每一侧不同的电源轨。

  1. 红色框中突出显示的内部 LDO 通过 VBUSx 输入生成 V3P3Vx。
  2. 蓝色框中突出显示的内部 LDO 通过 VCCx 输入生成 V1P8Vx。
 带内部 LDO 的 ISOUSB211 简化功能方框图图 2-1 带内部 LDO 的 ISOUSB211 简化功能方框图