ZHDA238 July   2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源引脚和内部电源轨
  6. 3可用电源选项
    1. 3.1 生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
    2. 3.2 生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
    3. 3.3 四个构建块汇总
  7. 4典型示例电源配置
    1. 4.1 隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
    2. 4.2 隔离自供电外设的电源配置
    3. 4.3 隔离总线供电外设的电源配置
  8. 5选择电源配置时的热设计考量
    1. 5.1 不使用外部 1.8V 电源供电运行
    2. 5.2 使用外部 1.8V 电源供电运行
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

隔离自供电外设的电源配置

图 4-1 显示了自供电外设的等效布局。两侧的角色相对于图 4-1 呈镜像关系:

  • 微控制器侧:V3P3V2 和 VBUS2 一起连接到一个外部 3.3V 电源。V1P8V2 由内部 1.8V LDO 生成,通过 VCC2 上的同一外部 3.3V 电源供电。
  • 连接器侧:VBUS1 由 USB 端口的 VBUS 供电,内部 3.3V LDO 生成 V3P3V1。VCC1 和 V1P8V1 一起连接到源自同一 VBUS 的 1.8V 外部电源。对于外设,VBUS 的总电容必须保持低于 10µF(建议使用至少 5µF),并在 VBUS 引脚附近放置一个 100nF 电容器。
 采用 ISOUSB211 的隔离式自供电外设图 4-2 采用 ISOUSB211 的隔离式自供电外设