ZHDA238 July   2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源引脚和内部电源轨
  6. 3可用电源选项
    1. 3.1 生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
    2. 3.2 生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
    3. 3.3 四个构建块汇总
  7. 4典型示例电源配置
    1. 4.1 隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
    2. 4.2 隔离自供电外设的电源配置
    3. 4.3 隔离总线供电外设的电源配置
  8. 5选择电源配置时的热设计考量
    1. 5.1 不使用外部 1.8V 电源供电运行
    2. 5.2 使用外部 1.8V 电源供电运行
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)

  • 来自 VCC 的内部 LDO:将 2.4V 至 5.5V 电源连接到 VCCx,并让内部 LDO 生成 V1P8Vx。在最简单的设计中,VCCx 连接到连接器侧 USB 端口的 VBUS 和微控制器侧的本地 3.3V 电源轨。
  • 外部 1.8V 电源:将 VCCx 和 V1P8Vx 短接在一起,并通过外部 1.8V 电源驱动两者。这样可以消除内部 1.8V LDO 功耗,是该侧的最低功耗选项。