ZHDA238 July   2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源引脚和内部电源轨
  6. 3可用电源选项
    1. 3.1 生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
    2. 3.2 生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
    3. 3.3 四个构建块汇总
  7. 4典型示例电源配置
    1. 4.1 隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
    2. 4.2 隔离自供电外设的电源配置
    3. 4.3 隔离总线供电外设的电源配置
  8. 5选择电源配置时的热设计考量
    1. 5.1 不使用外部 1.8V 电源供电运行
    2. 5.2 使用外部 1.8V 电源供电运行
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

可用电源选项

ISOUSB211 有两个独立供电侧(1 侧和 2 侧),每侧都需要一根 3.3V 电源轨 (V3P3Vx) 和一根 1.8V 电源轨 (V1P8Vx) 才能运行。每侧两根电源轨中的每一根均可通过两种方式之一供电,从而为设计人员提供多种组合。