ZHDA238 July 2026 ISOUSB211
该器件两侧也可采用外部 1.8V 电源供电。在该配置中,两侧的内部 1.8V LDO 不会消耗来自 VCC 引脚的任何功率,从而更大限度地降低器件的内部功耗。图 5-3 显示了此示例配置。
此配置可提供超低的功率耗散和高达 128°C 的最高环境温度运行。因此,只要本地外部 1.8V 电源轨可用,就可以从外部为该器件供电,以使其保持较低的温度。
有关使用 1.8V 外部电源供电运行的详细热计算,请参阅示例配置 2 部分(ISOUSB211:480Mbps 高速增强型 USB 隔离器 数据表)。