ZHDA238 July 2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1
ISOUSB211 和 ISOUSB211-Q1 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输。该器件具备两个独立供电侧(1 侧和 2 侧),每侧都需要一根内部 3.3V 电源轨 (V3P3Vx) 和一根内部 1.8V 电源轨 (V1P8Vx) 才能运行。这些 3.3V 和 I.8V 电源轨可由内部 LDO 生成或由专用外部电源轨供电,因此可以根据电路板上的其他器件和元件灵活地选择整个系统的电源架构。本文档总结了支持的电源配置,旨在帮助设计人员选择更实用的电源配置。