ZHDA238 July   2026 ISOUSB211 , ISOUSB211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源引脚和内部电源轨
  6. 3可用电源选项
    1. 3.1 生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
    2. 3.2 生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
    3. 3.3 四个构建块汇总
  7. 4典型示例电源配置
    1. 4.1 隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
    2. 4.2 隔离自供电外设的电源配置
    3. 4.3 隔离总线供电外设的电源配置
  8. 5选择电源配置时的热设计考量
    1. 5.1 不使用外部 1.8V 电源供电运行
    2. 5.2 使用外部 1.8V 电源供电运行
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

四个构建块汇总

电源轨 内部 LDO 选项 外部电源选项
3.3V (V3P3Vx) 4.25V 至 5.5V 流入 VBUSx
LDO 生成 3.3V
VBUSx + V3P3Vx 短接至外部 3.3V 电源
1.8V (V1P8Vx) 2.4V 至 5.5V 流入 VCCx
LDO 生成 1.8V
VCCx + V1P8Vx 短接至外部 1.8V 电源