ZHDA238
July 2026
ISOUSB211
,
ISOUSB211-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
电源引脚和内部电源轨
3
可用电源选项
3.1
生成 3.3V 电源轨 (V3P3Vx)
3.2
生成 1.8V 电源轨 (V1P8Vx)
3.3
四个构建块汇总
4
典型示例电源配置
4.1
隔离式主机或集线器的电源配置(内部和外部混合供电)
4.2
隔离自供电外设的电源配置
4.3
隔离总线供电外设的电源配置
5
选择电源配置时的热设计考量
5.1
不使用外部 1.8V 电源供电运行
5.2
使用外部 1.8V 电源供电运行
6
参考资料
7
修订历史记录
Application Note
为 ISOUSB211 供电 — 电源配置选项指南
下载最新的英语版本