ZHDA206 June   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚配置和功能
  6. 3应用原理图
    1. 3.1 建议的元件额定值
  7. 4布局指南
    1. 4.1  VDD 引脚
    2. 4.2  PVDD 引脚
    3. 4.3  GREG 引脚
    4. 4.4  SW 引脚
    5. 4.5  VBAT 引脚
    6. 4.6  VBAT_SNS 引脚
    7. 4.7  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 4.7.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    8. 4.8  IOVDD 引脚
    9. 4.9  DREG 引脚
    10. 4.10 数字 I/O 引脚
    11. 4.11 接地引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

应用原理图

下图显示了可以连接 TAS2573 的各种配置。图 3-1 展示了采用 1S 配置的 TAS2573,其中使用单节电池作为电压源来为器件供电。

 采用 1S 配置的 TAS2573图 3-1 采用 1S 配置的 TAS2573

图 3-2 展示了采用 2S 配置连接的器件,其中 2 节电池用作器件的电源。

 采用 2S 配置的 TAS2573图 3-2 采用 2S 配置的 TAS2573

图 3-3 展示了 TAS2573 的外部 PVDD 配置,其中器件的内部升压转换器被禁用,PVDD 可以由 3 节电池从外部提供。

 采用外部 PVDD 配置的 TAS2573图 3-3 采用外部 PVDD 配置的 TAS2573