ZHDA206 June   2026 TAS2573

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚配置和功能
  6. 3应用原理图
    1. 3.1 建议的元件额定值
  7. 4布局指南
    1. 4.1  VDD 引脚
    2. 4.2  PVDD 引脚
    3. 4.3  GREG 引脚
    4. 4.4  SW 引脚
    5. 4.5  VBAT 引脚
    6. 4.6  VBAT_SNS 引脚
    7. 4.7  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 4.7.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    8. 4.8  IOVDD 引脚
    9. 4.9  DREG 引脚
    10. 4.10 数字 I/O 引脚
    11. 4.11 接地引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

PVDD 引脚

PVDD 引脚对应于内部升压转换器的输出。当输出功率级别高于 Y 桥阈值时,PVDD 引脚还用作驱动 D 类输出级的电源。

在将 PVDD 引脚布线到 PCB 上时需要考虑以下建议:

  • 当输出功率级别超过 Y 桥阈值时,由于边沿速率较快,D 类输出级会从 PVDD 引脚汲取高开关电流。
  • 当器件与升压转换器一起工作时,不得通过外部电路对该引脚施加负载。
  • 为了更大限度地降低 PVDD 引脚上由于这些瞬态电流而产生的电压纹波,必须使用容值 ≥ 3 x 10µF 的电容器旁路掉 PVDD 引脚。
  • 由于以下原因,该电容可能会出现一定程度的降额:
    • 容差
    • 接近最大 PVDD 电压的电压系数
  • 在 13V 时,该降额电容必须至少为 3µF。

  • 还需要使用 0.1µF 的低 ESL 电容器(ESL 必须小于等于 250pH)旁路掉 PVDD 引脚,以更大限度地减小从 PVDD 到 PGND 的环路电感。使用 0201 封装电容器来实现该旁路。必须将该低 ESL 电容器放置在尽可能靠近器件的位置。
  • 需要将去耦电容器旁路至 PGND 引脚。在通过 PCB 接地平面进行旁路时,请使用多个过孔(建议至少使用三个过孔),以尽可能减小旁路电容器上的接地接头与器件的 PGND 引脚之间的寄生电感。
  • 当在外部 PVDD 模式下工作时,PVDD 引脚需要使用能够承载高电流且具有低寄生电阻的宽引线连接到电源,以更大限度地减小 I2R 损耗。
 PVDD 去耦电容器的放置图 4-4 PVDD 去耦电容器的放置
 从第 1 层上的 PVDD 引脚进行的布线图 4-5 从第 1 层上的 PVDD 引脚进行的布线
 去耦电容器与第 2 层上的 PCB 接地平面的连接图 4-6 去耦电容器与第 2 层上的 PCB 接地平面的连接