ZHDA206 June 2026 TAS2573
TAS2573 是升压数字输入 D 类智能放大器。该器件从单节或多节电池电源获取电压,并将电源电压升压至高电压。利用该功能,用户能够播放音频并向扬声器负载提供高功率。
在音频解决方案中使用该器件时,PCB 设计是一个关键因素。为了验证该器件是否可靠并满足所需的性能和功能标准,同时更大限度地降低损耗以保持系统效率,在设计应用时需要考虑一些设计和布局实践。
本应用手册提供了一组需要遵循的建议指南,确保用户能够以最佳性能和效率运行器件。TAS2573EVM 用作强调这些指南的参考。