ZHDA206 June   2026 TAS2573

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚配置和功能
  6. 3应用原理图
    1. 3.1 建议的元件额定值
  7. 4布局指南
    1. 4.1  VDD 引脚
    2. 4.2  PVDD 引脚
    3. 4.3  GREG 引脚
    4. 4.4  SW 引脚
    5. 4.5  VBAT 引脚
    6. 4.6  VBAT_SNS 引脚
    7. 4.7  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 4.7.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    8. 4.8  IOVDD 引脚
    9. 4.9  DREG 引脚
    10. 4.10 数字 I/O 引脚
    11. 4.11 接地引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

VBAT_SNS 引脚

VBAT_SNS 引脚是器件上的一个附加电池检测引脚。

在 PCB 上对 VBAT_SNS 引脚进行布线时,需要考虑以下指南:

  • 在 VBAT1S 模式下,该引脚用作可选的开尔文检测引脚。
  • 如果未使用该引脚,则将其接地。
  • 在 VBAT2S 模式下,该引脚连接至 2S 电源。然后,该引脚就会被监测以做出有关电压限制器、升压导通等方面的内部决策。
  • 使用时,该引脚需要通过一条单独的引线连接到电源,该引线独立于布线到 SW 电感器的高电流路径。