ZHDA206 June   2026 TAS2573

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚配置和功能
  6. 3应用原理图
    1. 3.1 建议的元件额定值
  7. 4布局指南
    1. 4.1  VDD 引脚
    2. 4.2  PVDD 引脚
    3. 4.3  GREG 引脚
    4. 4.4  SW 引脚
    5. 4.5  VBAT 引脚
    6. 4.6  VBAT_SNS 引脚
    7. 4.7  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 4.7.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    8. 4.8  IOVDD 引脚
    9. 4.9  DREG 引脚
    10. 4.10 数字 I/O 引脚
    11. 4.11 接地引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

VBAT 引脚

VBAT 引脚用作器件电源引脚,用于为器件内的部分内部模拟块上电。当器件配置为检测 VBAT 引脚上的电源电压时,该引脚还用作电压检测引脚。此引脚用于各种电池监控决策,例如电压限制、欠压检测、升压导通等,尤其是在 VBAT1S 模式下。

在将 VBAT 引脚布线到 PCB 上时,需要考虑以下指南:

  • VBAT 引脚承载高达 10mA 的电流。与前面提到的引脚相比,布置到该引脚的引线可以更窄。
  • VBAT 引脚需要通过一条引线连接到电源,该引线独立于用于布线到 SW 电感器的高电流路径。
  • 需要使用容值大于等于 1µF 的电容器对 VBAT 引脚进行去耦(连接至 GND),将该电容器放置在尽可能靠近器件的位置。建议使用 0201 封装电容器来降低 ESL 和 ESR。
  • 如果电容器的底板通过 PCB 的接地平面连接到 GND,则需要使用多个过孔进行连接,以更大限度地减小 GND 引脚的寄生电感。
 VBAT 引脚附近的去耦电容器放置图 4-15 VBAT 引脚附近的去耦电容器放置
 电源到第 1 层上的 VBAT 引脚的布线图 4-16 电源到第 1 层上的 VBAT 引脚的布线