ZHDA206 June   2026 TAS2573

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚配置和功能
  6. 3应用原理图
    1. 3.1 建议的元件额定值
  7. 4布局指南
    1. 4.1  VDD 引脚
    2. 4.2  PVDD 引脚
    3. 4.3  GREG 引脚
    4. 4.4  SW 引脚
    5. 4.5  VBAT 引脚
    6. 4.6  VBAT_SNS 引脚
    7. 4.7  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 4.7.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    8. 4.8  IOVDD 引脚
    9. 4.9  DREG 引脚
    10. 4.10 数字 I/O 引脚
    11. 4.11 接地引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

建议的元件额定值

表 3-1 显示了图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中显示的元件的额定值。

表 3-1 元件额定值
元件说明规格最小值典型值最大值单位
L1升压转换器电感器电感0.471-µH
饱和电流-5.3-A
L2、L3可选 EMI 滤波电感器(如果使用 L2、L3,则必须使用 R1、R2)直流电流2--A
C1, C2DREG、IOVDD 去耦电容器电容,容差为 20%-1-µF
电压额定值26.3-V
C3VDD 去耦电容器电容,容差为 20%-2.2-µF
电压额定值26.3-V
C4VBAT 去耦电容器电容,容差为 20%-1-µF
电压额定值6.310-V
C5VBAT 电源去耦电容器电容,容差为 20%-10-µF
电压额定值6.310-V
C5aVBAT2S 去耦电容器电容,容差为 20%-10-µF
电压额定值1016-V
C6PVDD 低 ESL 去耦电容器电容,容差为 20%-0.1-µF
电压额定值1625-V
C7、C8、C12PVDD 电源去耦电容器电容,容差为 20%-10-µF
电压额定值1625-V
组合 PVDD 电容器在 13V 时的降额电容3--µF
C9GREG 去耦电容器电容,容差为 20%-0.1-µF
电压额定值6.310-V
C10、C11可选的 EMI 滤波电容器(如果使用 C10、C11,则必须使用 L2、L3)电压额定值

2xPVDD

-V
R1、R2可选的电压检测电阻器(如果使用 L2、L3,则必须使用)电容,容差为 5%。12.24.7kΩ
温度系数--300ppm/°C
额定功率-0.01-W