ZHDA206 June   2026 TAS2573

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚配置和功能
  6. 3应用原理图
    1. 3.1 建议的元件额定值
  7. 4布局指南
    1. 4.1  VDD 引脚
    2. 4.2  PVDD 引脚
    3. 4.3  GREG 引脚
    4. 4.4  SW 引脚
    5. 4.5  VBAT 引脚
    6. 4.6  VBAT_SNS 引脚
    7. 4.7  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 4.7.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    8. 4.8  IOVDD 引脚
    9. 4.9  DREG 引脚
    10. 4.10 数字 I/O 引脚
    11. 4.11 接地引脚
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引脚配置和功能

 封装顶层引脚排列视图图 2-1 封装顶层引脚排列视图
引脚功能
引脚类型1说明
名称编号
AD1B6II2C 地址引脚 LSB。
AD2B7II2C 地址引脚 LSB+1。
BGNDD3P升压地。通过多个过孔可靠连接到 PCB GND 平面。
D4
D5
DREGA8P数字内核稳压器输出。使用一个电容器旁路至 GND。不要连接至外部负载。
FSYNCA4I主音频接口的 I2S 字时钟或 TDM 帧同步。
GREGF6P高侧栅极 CP 稳压器输出。不要连接至外部负载。
GNDA5P数字地。连接至 PCB GND 平面。需要通过多个过孔可靠连接到接地平面。
C4
C7
D1
D2
F1
F2
IOVDDA6P1.2V 或 1.8V 数字 IO 电源。使用电容器进行去耦(连接至 GND)。
IRQZB5O开漏、低电平有效中断引脚。如果未使用可选内部上拉电阻,则使用电阻器上拉至 IOVDD。
OUT_NF7OD 类负输出。
OUT_PF8OD 类正输出。
PGNDD6PD 类功率级地。通过多个过孔可靠连接到 PCB GND 平面。
D7
D8
E6
PVDDF3P集成升压输出和 D 类功率级电源。
F4
F5
SBCLKA3I主音频接口的 I2S/TDM 串行位时钟。
SCLB8II²C 时钟引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。
SDAA7I/OI²C 数据引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。
SDINB4I主音频接口的 I2S 或 TDM 串行数据输入。
SDOUTB3O主音频接口的 I2S 或 TDM 串行数据输出。
SDZC5I低电平有效硬件关断。
SWE1P升压转换器开关输入。
E2
E3
E4
E5
VBATC1P电池电源输入。连接至 2.5V 或 5.5V 电源,并使用电容器去耦。
C2
C3
VBAT_SNSC6I电池检测端子。连接至 1S 或 2S 电池电源以进行远程电池检测。如果未使用远程检测功能,请将引脚接地。
GNDC6P接地引脚。该引脚还可用作电池检测端子。连接至 1S 或 2S 电池电源以进行远程电池检测。如果未使用远程检测功能,请将引脚接地。
VDDC8P模拟、数字电源。连接至 1.8V 电源,并使用电容器去耦至 GND。
VSNS_NE7I电压检测负输入。连接至扬声器负极端子,尽可能靠近扬声器。如果使用 EMI 滤波器,请添加串联电阻器。
VSNS_PE8I电压检测正输入。连接至扬声器正极端子,尽可能靠近扬声器。如果使用 EMI 滤波器,请添加串联电阻器。
FSYNC2A1I辅助音频接口的 I2S 字时钟或 TDM 帧同步。
SBCLK2A2I辅助音频接口的 I2S/TDM 串行位时钟。
SDIN2B2I辅助音频接口的 I2S 或 TDM 串行数据输入。
SDOUT2B1O辅助音频接口的 I2S 或 TDM 串行数据输出。
  1. I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 接地,P = 电源。