ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
集成 IEEE802.1Q、IEEE802.1AS、IEEE802.1Qbu/Qbr 后,整体往返延迟得到了显著改善。
| 节点 |
往返时间 (us) (后台流量 512B) |
平均改进 v/s 测试 1 |
|---|---|---|
| 节点 1(最近) |
最小值:8.44 Max:51.50 平均值:29.74 |
94.19% |
| 节点 2 |
最小值:23.60 Max:75.82 平均值:49.82 |
92.41% |
| 节点 3 |
最小值:40.05 Max:96.08 平均值:69.10 |
89.72% |
| 节点 4 |
最小值:57.13 Max:115.87 平均值:85.86 |
87.50% |
| 节点 5(最远) |
最小值:70.67 Max:135.90 平均值:101.95 |
85.48% |