ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
本应用手册详细介绍了如何使用 AM26x 器件实现菊花链以太网拓扑,提供了对此类系统进行构建、配置和基准测试的全面指南。其中探讨了不同的 IEEE TSN 标准,以及每种标准的集成如何影响在使用 AM261x LaunchPad 和 CPSW 子系统创建的模拟延迟受限环境中的往返延迟。这套建议的设计方案有助于在标准以太网基础上实现 90% 以上的改进,从而确保性能、带宽、确定性,并且不存在专有的供应商锁定,也不需要专用的硬件/软件。
| 节点 | 标准框架 (us) | + GPTP + VLAN (us) | + GPTP + VLAN + IET (us) | + GPTP + VLAN + IET + EST (us) | 总体改善 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 节点 1(最近) |
最小值:8.42 Max:528.81 平均值:511.96 |
最小值:13.83 Max:67.00 平均值:44.89 |
最小值:8.44 Max:51.50 平均值:29.74 |
未来范围 | 94.19% |
| 节点 2 |
最小值:23.60 Max:803.47 平均值:656.64 |
最小值:27.18 Max:194.79 平均值:125.71 |
最小值:23.60 Max:75.82 平均值:49.82 |
未来范围 | 92.41% |
| 节点 3 |
最小值:37.776 Max:816.82 平均值:671.89 |
最小值:40.77 Max:194.76 平均值:190.02 |
最小值:40.05 Max:96.08 平均值:69.10 |
未来范围 | 89.72% |
| 节点 4 |
最小值:53.88 Max:830.17 平均值:686.91 |
最小值:61.27 Max:399.11 平均值:251.20 |
最小值:57.13 Max:115.87 平均值:85.86 |
未来范围 | 87.50% |
| 节点 5(最远) |
最小值:69.128 Max:844.96 平均值:702.20 |
最小值:74.63 Max:453.00 平均值:303.64 |
最小值:70.67 Max:135.90 平均值:101.95 |
未来范围 | 85.48% |