ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
IEEE 802.1Qbv 标准称为调度流量增强 (EST),引入了时分多路复用机制,通过时间感知共享器 (TAS) 实现以太网。
该协议的工作原理是在网络交换机的出口传输队列中实施时间控制门机制。中央调度会指定这些队列门打开或关闭的确切时间,将网络流量划分为不同的重复时隙。通过在特定时间间隔内阻止标准的尽力而为流量,该标准在线路上创建了一个清晰的无争用窗口,专用于高优先级的时间关键型帧。这种确定性路由消除了紧急数据的队列延迟和数据包抖动。因此,它保证了在高度协调的环境(如航空航天通信和工业自动化)中精确、可预测的传输时间。
下图描述了门控机制如何屏蔽数据包优先级,并确保只有配置的优先级数据包可以在一个周期的特定时间段内发送/接收。
图 4-5 增强流量调度应用的这一部分尚未实现和测试。这被纳入为未来工作,但实现此功能的软件和硬件支持已经存在:
上面的示例演示了 CPSW 的配置,以调度不同优先级的流量。