ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
周期时间:1 毫秒(1kHz 控制环路)
流量类型:
1.时间关键型控制流量(优先级 7)
2.后台流量(优先级 0-3)
同步要求:
所有关节必须在 1ms 内同步采样位置并传输反馈,以避免因时间偏差测量而导致控制伪影。