ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
第一步是集成 IEEE802.1AS 精确时间协议。虽然单独的 PTP 同步无法保证确定性帧传输时序,但通过在所有网络节点之间建立纳秒级精度的时间同步,为确定性通信奠定了关键的基础。gPTP 可在以太网网络上的所有器件之间实现亚微秒级时间同步。每个器件通过定期交换时间戳消息来保持与主时钟同步的本地时钟。MAC 层上的硬件时间戳消除了软件处理抖动,从而在支持的硬件上实现优于 40 纳秒的精度。AM261x MCU 通过硬件和软件块的组合,支持两步 PTP 时间同步。同步时钟支持跨多个节点对传感器进行协调采样,实现基于时间的流量调度和精确的延迟测量。在运动控制中,这使中央控制器能够为位置命令添加时间戳,并确保所有关节同时开始运动。
PTP 关键基础角色: