ZHDA183 June 2026 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
IET 允许高优先级帧抢占正在传输中的低优先级帧。当发送大型后台帧时,时间关键型数据包到达 MAC 层时,交换机会暂停后台帧,立即发送高优先级数据包,然后从中断的位置恢复后台帧。
抢占机制消除了队首阻塞,队首阻塞是菊花链网络延迟变化的主要来源。如果不采用抢占机制,以 100Mbps 速率运行的 1500 字节帧需要 120 微秒的时间来进行传输,在此期间,时间关键型数据包必须等待。在抢占模式下,延迟减少到几微秒。